Rodas de metal
- Indústria
-
Rodízios e Rodas
- Rodízios de Alta Qualidade
- Rodas de alta qualidade
- Acessórios para Soluções de Mobilidade
- Sistemas motorizados
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm para excelente desempenho operacional. Com altura total de 200 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática máxima de 1920 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 250 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente estabilidade. Com uma altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1320 kg a 4 km/h ou 1100 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 2640 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para garantir movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 150 mm. O conjunto possui altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1920 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 160 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2040 kg. É especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso para funcionamento eficiente. Com diâmetro de roda de 200 mm, o conjunto possui altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima atinge 2400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
O rodízio giratório com travão direcional Kappa load apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em ferro fundido ou forjado, pesado, equipada com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem uma altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1320 kg a 4 km/h e 1100 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 2640 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1920 kg. Este rodízio é especialmente adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta diâmetro de 160 mm, com corpo em poliamida, pesada, e banda de rodagem idêntica ao centro da roda, suportada por rolamento liso para funcionamento eficiente. As dimensões incluem altura total de 205 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática máxima é de 2040 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. O conjunto apresenta uma altura total de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1680 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 125 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 840 kg a 4 km/h e 700 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática é de 1680 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento liso, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 170 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 840 kg a 4 km/h ou 700 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1680 kg. Este rodízio é adequado para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Kappa load apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em ferro fundido ou forjado, pesado, equipado com rolamento axial de esferas para movimento suave e preciso. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm. Com altura total de 245 mm, este rodízio suporta capacidade dinâmica de 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 2000 kg. Ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com piso idêntico ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática atinge 1600 kg. Este rodízio é ideal para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório 160 mm
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave. A roda possui corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 160 mm. Com altura total de 205 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e uma carga estática máxima de 1700 kg. É especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 160 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em poliamida, pesada, com material de rodagem idêntico ao centro da roda, suportada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento fiável. Com diâmetro de roda de 160 mm e altura total de 205 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 1020 kg a 4 km/h ou 850 kg a 6 km/h, e capacidade estática de 1700 kg. Adequado para aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento de rotação suave e durável. A roda apresenta um corpo em poliamida pesada com piso idêntico ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 200 mm. As dimensões totais incluem uma altura geral de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2000 kg. Este rodízio é ideal para indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão direcional 150 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento axial de esferas assegura uma rotação suave e controlada. A roda possui um diâmetro de 150 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste, montada sobre um rolamento de esferas de precisão que proporciona movimento fluido e fiável. O corpo da roda é construído em alumínio, combinando leveza com resistência estrutural. Com uma altura total de 200 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1300 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h, permitindo operações em diferentes velocidades conforme as exigências da aplicação. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O rolamento axial de esferas integrado na estrutura de alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é composta por pneu de poliuretano fundido, material de elevada resistência ao desgaste, montado sobre um corpo de alumínio. O rolamento de esferas de precisão na roda proporciona uma performance otimizada e uma longa vida útil. A altura total do rodízio é de 200 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação. O rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 520 kg a 6 km/h e 650 kg a 4 km/h, permitindo operações versáteis conforme as velocidades de deslocamento requeridas. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 300 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 300 mm. A altura total do conjunto é de 355 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 2400 kg a 4 km/h ou 2000 kg a 6 km/h, enquanto a carga estática máxima é de 4000 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, indústria de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 250 mm
O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, e incorpora um rolamento axial de esferas que garante rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é composta por um corpo em ferro fundido com piso em poliuretano fundido, suportado por um rolamento de esferas de precisão que assegura desempenho fiável e durabilidade. A altura total do rodízio é de 305 mm, permitindo integração eficiente em diversos sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades operacionais. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados, oferecendo confiabilidade e performance em ambientes industriais críticos.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida, pesada, com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 245 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1200 kg a 4 km/h ou 1000 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 2000 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 150 mm
O rodízio giratório com travão total Kappa load, com extremidade do rodízio, está equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado pesado e incorpora um rolamento axial de esferas para movimento suave de rotação. A roda apresenta um corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, suportada por rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 200 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 960 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade superior. A roda apresenta corpo em ferro fundido com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 200 mm. As dimensões incluem altura total de 255 mm. A capacidade de carga dinâmica atinge 1680 kg a 4 km/h e 1400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade estática é de 2800 kg. Este rodízio destina-se a aplicações exigentes como indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, e carrinhos de produção e de plataforma.
Rodízio giratório 200 mm
O Kappa load é um rodízio giratório equipado com placa de fixação retangular, concebido para aplicações industriais exigentes. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, e incorpora um rolamento axial de esferas que garante rotação suave e precisa. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é fabricada em poliuretano fundido, material que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O núcleo da roda é constituído por ferro fundido, proporcionando durabilidade e estabilidade estrutural. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 255 mm, permitindo uma integração adequada em sistemas de movimentação diversos. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 2800 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 1400 kg a 6 km/h ou 1680 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Frequently Asked Questions
Vantagens dos Rodízios Metálicos
Rodas de metal são construídos para resistência, durabilidade e fiabilidade — mesmo nas condições mais exigentes. Projetados para suportar cargas pesadas, impactos e ambientes agressivos, são comumente usados em aplicações industriais, comerciais e institucionais. Com uma variedade de tamanhos, materiais de roda e opções de montagem, podem ser adaptados para atender a uma ampla variedade de necessidades.
Os rodízios de metal TENTE oferecem vários benefícios:
Alta Capacidade de Carga — Graças à sua construção robusta, os rodízios metálicos são ideais para o transporte de cargas pesadas sem comprometer a estabilidade. O seu design sólido permite-lhes lidar com altas capacidades de peso durante longos períodos de utilização.
Durabilidade Excepcional — Construídos a partir de aço ou outros metais resistentes, estes rodízios oferecem excelente resistência ao desgaste, abrasão e uso pesado. Isto torna-os numa solução fiável para ambientes de trabalho agressivos.
Resistência à temperatura e ao impacto — As Rodas de metal podem funcionar de forma fiável tanto em condições quentes como frias e são menos propensas a danos causados por impactos, tornando-as adequadas para uso industrial exigente.
Compatibilidade Versátil — Quer emparelhados com rodas de poliuretano, poliamida ou borracha, os rodízios metálicos adaptam-se a vários tipos de pavimentos e aplicações. Estão disponíveis em designs fixos, giratórios, inoxidáveis, resistentes ao calor e travados para responder às diferentes necessidades de mobilidade.
Tipos de Rodízios Metálicos
Os rodízios Rodas de metal estão disponíveis em uma variedade de designs robustos para atender aos requisitos individuais de ambientes exigentes. Cada tipo é construído para oferecer vantagens específicas - que vão desde a excepcional capacidade de carga e resistência à corrosão até estruturas reforçadas para uso pesado. Abaixo estão alguns dos tipos mais comuns de rodízios metálicos e os seus principais benefícios:
Rodízios de Metal para Serviço Pesado
Os rodízios de metal para serviço pesado são projetados para lidar com cargas extremas e condições de uso exigentes. São tipicamente construídos em aço maciço com carcaças reforçadas, proporcionando capacidade de carga superior e durabilidade em ambientes industriais difíceis. Comumente usados em carrinhos de transporte pesado, veículos guiados automatizados, equipamentos de máquinas pesadas e muito mais, esses rodízios oferecem resistência e desempenho intransigentes. Os nossos rodízios de metal resistentes mais resistentes — TENTE Omikron twin — podem suportar sem esforço cargas até 15.000 kg e com versões personalizadas até 30.000 kg. No entanto, os nossos outros rodízios de metal para serviço pesado - como Delta, Zeta ou Kappa - também podem transportar cargas de até 750 kg, 800 kg ou 3.000 kg.
Rodízios Aço inoxidável
Rodízios de aço inoxidável são projetados para ambientes que exigem resistência à corrosão e higiene. Ideal para uso em ambientes de processamento de alimentos, médicos e farmacêuticos, oferecem lavabilidade, longa vida útil e confiabilidade em condições úmidas ou quimicamente expostas. Rodízios de aço inoxidável estão disponíveis em uma variedade de configurações para atender aos requisitos individuais de uma ampla gama de aplicações - por exemplo, rodízios pesados, resistentes ao calor ou de aço inoxidável com freios.
Rodízios de Aço Passivado de Zinco
Os rodízios de aço zincado oferecem um equilíbrio confiável entre resistência e proteção contra corrosão. O revestimento de zinco fornece resistência básica à umidade e ao desgaste ambiental, tornando esses rodízios ideais para aplicações industriais e comerciais de uso geral, como carrinhos de transporte, bancadas de trabalho, armários de ferramentas e muito mais.
Áreas de Aplicação para Rodízios Metálicos
Rodas de metal são a espinha dorsal das aplicações que exigem resistência, estabilidade e fiabilidade. A sua construção robusta torna-os indispensáveis em ambientes industriais, logísticos e comerciais onde a movimentação frequente e a alta capacidade de carga são essenciais. Em ambientes industriais, são comumente usados em carrinhos de transporte, carrinhos de ferramentas e bancadas de trabalho, proporcionando um movimento suave sob cargas pesadas e garantindo um desempenho durável e a longo prazo. Em logística e armazenagem, rodízios metálicos suportam bonecos de paletes, contentores em rolo e sistemas AGV, permitindo um manuseamento eficiente de mercadorias e desempenho confiável sob uso contínuo. Em aplicações comerciais e de retalho, encontram-se em carrinhos de compras, expositores e gaiolas, onde são necessárias mobilidade, robustez e fácil manobra para suportar layouts flexíveis e operação diária. Não importa o ambiente, as rodízias metálicas fornecem uma solução de mobilidade confiável para aplicações que combinam requisitos de carga mais elevados com longa vida útil.