- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
- Rodas por Tipo de Rolamento
-
Rolamento de Esferas de Precisão
Rodas com Rolamento de Esferas de Precisão
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 125 mm, equipada com um cubo de 35,5 mm de comprimento e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O pneu apresenta uma largura de 32 mm e é fabricado em pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, garantindo excelente desempenho e durabilidade. O corpo da roda é construído em molde zincado, oferecendo proteção contra corrosão, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura movimento suave e confiável. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 150 mm
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 150 mm, equipada com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com largura de 32 mm. O cubo apresenta um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 8 mm. A roda é construída com um molde zincado e incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, garantindo durabilidade e desempenho fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 300 kg e uma carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 200 mm
A roda Duratech é uma roda de castor fabricada em poliamida, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 50 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20,1 mm. O material do piso é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Duratech é adequada para aplicações diversas, incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 82 mm
A roda Duratech é um componente de rodízio fabricado em poliamida pesada, especificamente concebido para aplicações exigentes em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 82 mm, com uma banda de rodagem de 88 mm de largura, material idêntico ao centro da roda, e um cubo com comprimento de 90 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1800 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 900 kg a uma velocidade de 3 km/h, garantindo desempenho fiável em operações contínuas.
Roda 200 mm
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em polipropileno com piso em poliuretano espumado, apresentando um diâmetro de 200 mm e uma largura de piso de 45 mm. O cubo possui um comprimento de 53 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 140 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 70 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 160 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado sem marcas, garantindo durabilidade e silêncio operacional. O corpo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura movimento suave e eficiente. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 280 kg a 6 km/h ou 350 kg a 4 km/h. Esta roda é adequada para aplicações diversas, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 400 mm
A roda Puretech air é uma roda pneumática com perfil de bloco, especificamente concebida para aplicações em rodízios. Esta roda apresenta um diâmetro de 400 mm e uma largura de piso de 100 mm, com um cubo de 74 mm de comprimento. O furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de rodízios. A estrutura é fabricada em chapa de aço, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, esta roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e segurança operacional.
Roda 125 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm, com um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, com uma largura de banda de rodagem de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. O corpo é fabricado em alumínio e está equipado com um rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h.
Roda 95 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 95 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 45 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Elastech é uma roda de rodízio concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, com um pneu elástico sem marcas vulcanizado com uma largura de 34 mm, montado num corpo de poliamida. O cubo possui um comprimento de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um desempenho fiável. A capacidade de carga estática é de 320 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para operações contínuas em ambientes industriais e comerciais.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática atinge 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem transportes pesados e operações contínuas em ambientes industriais exigentes.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada com corpo em alumínio e pneu de poliuretano fundido com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 150 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, sendo equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm, com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, enquanto o cubo possui um comprimento de 62 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar movimento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 2880 kg, com capacidades dinâmicas de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação intensivas.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em ferro fundido com um diâmetro de 140 mm e uma largura de piso de 60 mm em poliuretano fundido. O cubo apresenta um comprimento de 65 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com um diâmetro de 150 mm e uma largura de piso de 32 mm, apresentando um comprimento de cubo de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm. O piso é revestido com borracha sólida que não deixa marcas, garantindo proteção das superfícies. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 160 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Puretech é adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Maxtech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 160 mm e um comprimento de cubo de 60 mm, com um furo de eixo de 20 mm. O pneu, com uma largura de 40 mm, é fabricado em poliuretano injetado, oferecendo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em poliamida de alta qualidade. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda garante um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática atinge 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 300 kg a 6 km/h e 350 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para uma vasta gama de aplicações, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 75 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 50 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 50 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 140 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 55 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em ferro fundido para máxima robustez. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo suavidade de funcionamento e proteção contra contaminação. Com capacidade de carga estática de 1260 kg e capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h, esta roda é adequada para aplicações exigentes incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 300 mm
A roda Elastech é um componente de rodízio de 300 mm de diâmetro, equipada com um cubo de alumínio com 60 mm de comprimento e furo de eixo de 25 mm de diâmetro. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de banda de rodagem de 55 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1200 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 480 kg a 6 km/h e 600 kg a 4 km/h. Incorpora um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento suave e fiável. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 90 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 17 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido com largura de 85 mm e diâmetro de 85 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com rolamento de esferas de precisão selado, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido com 80 mm de largura. Apresenta um diâmetro total de 85 mm e um comprimento de cubo de 85 mm, com um furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Este componente está equipado com um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo durabilidade e fiabilidade em operações contínuas. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 50 mm
A roda Duratech plus é um componente de rodízio fabricado em poliamida muito pesada, apresentando um diâmetro de 50 mm e uma largura de piso de 26 mm, com um comprimento de cubo de 32 mm e um furo de eixo com diâmetro de 15 mm. O piso é do tipo duplo flangeado com faixas, garantindo estabilidade e durabilidade em aplicações exigentes. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 480 kg, enquanto que a carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 200 kg a 6 km/h ou 240 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme os requisitos específicos da aplicação.