- Início
- Indústria
- Indústria
- Máquinas e equipamentos de oficina
-
Bancadas de trabalho
Rodas e Rodízios para Bancadas de Trabalho
- Armários de ferramentas
- Bancadas de trabalho
- Equipamento de transporte
- Construção de contentores
- Sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas
- Tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios
- Construção de máquinas
- Equipamento de eliminação de resíduos
- Fabricantes de cerâmica e vidro
- Andaimes
- Empilhadores e empresas de reparação
-
Indústria
- Cuidados de saúde
-
Indústria
- Fabricantes automóveis OEM
- Mobilidade autónoma
-
Máquinas e equipamentos de oficina
- Armários de ferramentas
- Bancadas de trabalho
- Equipamento de transporte
- Construção de contentores
- Sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas
- Tecnologia de combate a incêndios, proteção contra incêndios
- Construção de máquinas
- Equipamento de eliminação de resíduos
- Fabricantes de cerâmica e vidro
- Andaimes
- Empilhadores e empresas de reparação
- Tecnologia de limpeza
- Indústria e Serviços Aeroespaciais
- Distribuidores
- Estilo de vida
- Rodízios e Rodas
- Notícias e Inovação
- Sobre Nós
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 75 kg a 4 km/h e capacidade estática de 150 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço pesada para aplicações industriais exigentes. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, proporcionando funcionamento suave e durável. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, equipada com rolamento liso para funcionamento suave e silencioso. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 128 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Este rodízio é especialmente adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com pneu elástico preto vulcanizado e rolamento de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente mobilidade. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg. É ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de precisão e diâmetro de 125 mm. Com altura total de 155 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. Ideal para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda e rolamento liso, oferecendo um diâmetro de 100 mm. Com altura total de 128 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e carga estática de 400 kg. É adequado para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio giratório 200 mm
O rodízio giratório Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura robusta em folha de aço pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas para máxima durabilidade. A roda de 200 mm de diâmetro é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta e equipada com rolamento liso para funcionamento suave. Com altura total de 240 mm, oferece capacidade de carga dinâmica de 205 kg a 4 km/h e capacidade estática de 410 kg. Adequado para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Rodízio fixo 100 mm
O rodízio fixo Alpha apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça construída em folha de aço pesada para máxima durabilidade. A roda possui corpo em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas, equipada com rolamento para funcionamento suave e silencioso. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 128 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 150 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas electrónicos, tecnologia de salas limpas, combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Unidade de acionamento 125 mm
O E-Drive ultimate é uma unidade de acionamento elétrico para eletromobilidade, equipado com rodízio de diâmetro 125 mm, corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado. A fixação é realizada através de placa de fixação retangular, proporcionando instalação segura e eficiente. Este sistema é adequado para diversas aplicações industriais, incluindo equipamentos médicos como carrinhos de anestesia e enfermagem, braços em C, tomógrafos e aparelhos de ultrassons, além de aplicações na indústria aeroespacial, automóvel OEM, tecnologia de salas limpas e equipamentos de transporte.
Roda 200 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de pneu de 75 mm, fabricada com corpo em aço e ferro e pneu elástico preto vulcanizado. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 600 kg a 4 km/h e 500 kg a 6 km/h, com capacidade de carga estática de 1000 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica de 32 mm de largura, apresentando diâmetro de 100 mm e comprimento do cubo de 34,9 mm, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado e largura de 32 mm, montada sobre molde zincado com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável. O cubo tem 35,5 mm de comprimento e o furo do eixo mede 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e a carga estática suporta até 300 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 150 mm com largura do pneu de 32 mm e comprimento do cubo de 35,5 mm, incorporando um orifício do eixo de 8 mm de diâmetro. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 3 km/h e uma capacidade de carga estática de 300 kg. Construída com molde zincado e equipada com pneu elástico sem marcas vulcanizado, integra rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e equipada com rolamento. O cubo possui 48 mm de comprimento com furo de eixo de 12 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Maxtech apresenta um diâmetro de 200 mm com largura de banda de rodagem de 45 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em poliuretano espumado e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo possui comprimento de 53 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga dinâmica é de 70 kg a 3 km/h e carga estática de 140 kg, sendo adequada para aplicações na indústria aeroespacial, fabricantes automóveis OEM, construção de máquinas, carrinhos de produção, andaimes e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta de 37 mm de largura, apresentando um diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 15 mm e sistema de rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Puretech é fabricada em polipropileno com piso em borracha sólida que não deixa marcas, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura do piso de 37 mm. O cubo possui 58 mm de comprimento com furo do eixo de 15 mm de diâmetro, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a 4 km/h e carga estática de 200 kg. Esta roda é adequada para andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 160 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, corpo em alumínio e rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 20 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 700 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 350 kg a 4 km/h e 280 kg a 6 km/h. Esta roda é adequada para diversas aplicações industriais, incluindo sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção, equipamento de transporte e construção de máquinas.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado de 50 mm de largura, construída em alumínio e equipada com rolamento de esferas de precisão. O cubo tem 60 mm de comprimento com furo de eixo de 25 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 300 kg a 4 km/h e 240 kg a 6 km/h, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, preto, vulcanizado e possui diâmetro de 125 mm, largura do pneu de 40 mm, comprimento do cubo de 58 mm e diâmetro do furo do eixo de 15 mm. Equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 500 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com cubo de 58 mm de comprimento e furo do eixo de 15 mm de diâmetro. Fabricada em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado e equipada com rolamento, oferece capacidade de carga dinâmica de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. É adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura do pneu de 34 mm, com cubo de 45 mm de comprimento e furo do eixo de 8,3 mm de diâmetro. Fabricada em poliamida com pneu elástico sem marcas vulcanizado, incorpora rolamento de esferas de precisão para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg, sendo adequada para sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamento de transporte.