Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Responsabilidade do Produto

Responsabilidade do Produto

De acordo com a definição da responsabilidade do fabricante pelos seus produtos, a lei de segurança de aparelhos e produtos (GPSG; Diretivas UE 2001/95/CE), as seguintes informações devem ser observadas. O desvio destas informações isenta o fabricante da sua responsabilidade. Somos obrigados a fornecer aos nossos clientes informações detalhadas sobre a utilização dos nossos produtos. O desrespeito deste facto isenta o fabricante da sua responsabilidade.
Tenha em atenção que os detalhes técnicos neste catálogo podem estar sujeitos a alterações.

1.0 Informação sobre o Produto e Utilização Prevista

Rodas e rodízios, de acordo com esta definição, são componentes construtivos que são geralmente permutáveis.

São montados em aparelhos, mobiliário, sistemas de transporte ou produtos similares para os tornar móveis.
Esta informação sobre o produto refere-se a rodízios e rodas, particularmente a rodízios giratórios (não rodízios direcionais) que são utilizados em equipamento não motorizado a uma velocidade que não excede o passo de marcha e que não está em movimento contínuo.
Os rodízios e rodas de acordo com esta informação sobre o produto podem ser divididos nas seguintes categorias de aplicação:
- Uso Doméstico: por ex. assentos, mobiliário
- Serviços Gerais: por ex. carrinhos de compras, equipamento de escritório
- Serviços de Saúde: por ex. camas hospitalares, macas de pacientes
- Fins Industriais: por ex. equipamento de transporte com capacidades de carga média e pesada.

As rodas terão uma vida longa e sem problemas se os seguintes pontos forem respeitados:
a) Montagem correta e segura na posição prevista.
b) A fixação deve ter resistência e material adequados para uma montagem segura.
c) A função do rodízio não deve ser alterada nem afetada pela montagem.
d) O eixo de ação giratória deve estar sempre vertical.
e) Os rodízios fixos devem ter os seus eixos de roda alinhados.
f) Se apenas forem utilizados rodízios giratórios, estes devem ser comuns entre si.
g) Se os rodízios fixos forem utilizados em conjunto com rodízios giratórios, então todos os rodízios devem ser compatíveis e recomendados pelo fabricante.

Se os rodízios forem utilizados em áreas tais como:
exteriores, áreas costeiras, áreas corrosivas e/ou agressivas, produtos especiais têm de ser especificados.
Para utilização em temperaturas abaixo de 5 °C e acima de 30 °C, a eficiência do rodízio pode ficar comprometida, particularmente a capacidade de carga normal publicada pode ser afetada quando utilizada em temperaturas abaixo/acima das aqui mencionadas. Produtos especiais podem ser especificados. As peças componentes são montadas num rodízio completo. O fabricante é apenas responsável pelas peças componentes originais que constituem o rodízio completo.
Ao selecionar um rodízio é necessário considerar todos os aspetos do quadro de símbolos conforme publicado. 
 
Para aplicações de comboio de reboque ou aplicações > 4 km/h, utilize sempre um conjunto de rodízios, - composto por dois rodízios giratórios e dois rodízios fixos.
 

2.0 Utilização Incorreta

A palavra 'utilização incorreta' pode ser definida como:

2.1 Sobrecarga
2.2 Pavimento inadequado
2.3 Temperaturas excessivas
2.4 Falha na libertação dos travões
2.5 Exposição a substâncias cáusticas
2.6 Carga de choque excessiva
2.7 Ingresso de objetos estranhos no piso da roda
2.8 Velocidade excessiva
2.9 Alterações efetuadas às peças componentes e rodízios montados não previamente acordadas com o fabricante original.


3.0 Capacidade do Produto

Caso o utilizador não encontre um produto claramente descrito no catálogo do fabricante, folhetos, literatura descritiva, etc., então qualquer novo rodízio concebido para a aplicação particular tem de ser totalmente acordado com o fabricante. Quaisquer novos designs efetuados estarão sujeitos às normas DIN, ISO, EN relevantes, bem como à Norma de Qualidade RAL-RG 607/10.


4.0 Manutenção

Manutenção regular dos rodízios:
• Reengorduramento dos rolamentos de eixo e giratórios;
• reapertar dos eixos e/ou pino-mestre ajustável, quando instalado.
Caso sejam utilizados agentes de limpeza, então esses mesmos agentes não devem conter elementos corrosivos, nem abrasivos.

5.0 Informação sobre o Produto e Guia do Utilizador

É necessário assegurar que a Informação sobre o Produto e o Guia do Utilizador sejam disponibilizados quando necessário e que o revendedor assegure que o cliente é fornecido com o catálogo necessário: que o Fabricante do Equipamento Original, em cujo equipamento o produto está montado, assegure que o utilizador final tem a Informação sobre o Produto e o Guia do Utilizador.

Para assegurar o funcionamento adequado dos rodízios e rodas, o revendedor deve considerar a Informação sobre o Produto (1.0 a 5.0). Esta informação sobre o produto pode ser fornecida para distribuição ao fabricante do equipamento. O fabricante do equipamento tem de fazer referência à Informação sobre o Produto (1.0 a 5.0), cópias desta Informação sobre o Produto podem ser encomendadas ao fabricante de rodízios para distribuição ao utilizador final.