- Início
- Rodízios e Rodas
- Rodas de alta qualidade
-
Rodas por Condições de Funcionamento
Rodas por Condições de Funcionamento
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistente ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de piso de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 26,5 mm com um furo de eixo com diâmetro de 8 mm, enquanto o material do piso é idêntico ao centro da roda. Esta roda está equipada com um rolamento liso que garante um funcionamento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 150 kg e uma carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações que requerem resistência térmica e desempenho fiável em ambientes exigentes.
Roda 75 mm
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, equipada com rolamento liso para garantir movimento suave e eficiente. Com um diâmetro de 75 mm e uma largura de pista de 25 mm, esta roda apresenta dimensões compactas e funcionais. O cubo possui um comprimento de 31 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 150 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 75 kg a uma velocidade de 3 km/h. A pista é fabricada no mesmo material do centro da roda, garantindo homogeneidade estrutural e durabilidade consistente em aplicações que exigem resistência térmica.
Roda 125 mm
A roda Elastech é uma roda de castor de alta performance com diâmetro de 125 mm e pneu elástico com largura de 40 mm, especialmente concebida para aplicações exigentes em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho. O pneu é fabricado em material elástico vulcanizado, não deixa marcas, é anti-estático e garante excelente desempenho em diversos ambientes. O corpo da roda é construído em poliamida eletro-condutiva, assegurando durabilidade e segurança eletrostática. Equipada com rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, oferecendo fiabilidade e segurança operacional em aplicações industriais e comerciais de elevada exigência.
Roda 150 mm
A roda Puretech é um componente de rodízio com diâmetro de 150 mm, apresentando um pneu de borracha sólida, preta e eletro-condutiva com largura de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 35,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8,3 mm. A estrutura é fabricada em molde zincado, garantindo resistência à corrosão, e está equipada com um rolamento de esferas de precisão selado para operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, sendo adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A Roda Elastech heat é um componente de rodízio fabricado em Alumínio, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, com um comprimento de cubo de 45,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por material de Amortecimento, Resistente ao calor, proporcionando excelente desempenho em ambientes de elevadas temperaturas. A roda está equipada com um Rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento suave e reduzida manutenção. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência térmica.
Roda 100 mm
A Roda Elastech heat é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm, largura de pneu de 35 mm e comprimento de cubo de 45 mm. O furo do eixo apresenta um diâmetro de 8,3 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. O pneu é fabricado em material de amortecimento resistente ao calor, garantindo durabilidade em ambientes com temperaturas elevadas. O corpo é construído em alumínio, oferecendo uma excelente relação entre peso e resistência. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, assegurando suavidade de movimento e longevidade. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais exigentes.
Roda 80 mm
A roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em plástico termoendurecido resistente ao calor, equipada com rolamento auto-lubrificante para operação eficiente e de baixa manutenção. Com um diâmetro total de 80 mm e uma largura de pneu de 35 mm, esta roda apresenta dimensões compactas adequadas para aplicações em rodízios móveis. O cubo possui um comprimento de 45,5 mm, enquanto o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de montagem. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a apropriada para aplicações de transporte e movimentação de cargas moderadas em ambientes que exigem resistência térmica.
Roda 100 mm
A roda Duratech heat é uma roda de elevado desempenho fabricada em plástico termoendurecido resistente ao calor, equipada com um rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento fiável e reduzida manutenção. Com um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, esta roda apresenta dimensões otimizadas para aplicações em rodízios industriais. O cubo possui um comprimento de 45,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de montagem. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para transportes e movimentação de cargas em ambientes que exigem resistência térmica. O material do piso é idêntico ao do centro da roda, assegurando uniformidade estrutural e durabilidade prolongada.
Roda 75 mm
A Roda Duratech heat é uma roda de castor com diâmetro de 75 mm, largura de pneu de 25 mm e comprimento do cubo de 31,8 mm, equipada com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. O corpo é fabricado em termoplásticos sintéticos resistentes ao calor, com pneu idêntico ao centro da roda, garantindo durabilidade e consistência estrutural. A roda incorpora um rolamento auto-lubrificante que assegura funcionamento suave e reduz necessidades de manutenção. Relativamente às capacidades de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação em ambientes industriais que requerem resistência térmica.
Roda 75 mm
A Roda Duratech heat é um componente de rodízio fabricado em termoplásticos sintéticos resistente ao calor, apresentando um diâmetro de 75 mm e uma largura de pneu de 25 mm. O cubo possui um comprimento de 27 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm. Esta roda está equipada com um rolamento auto-lubrificante e o material do pneu é idêntico ao centro da roda. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 100 kg e uma carga dinâmica de 50 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações de rodízios que requerem resistência térmica e desempenho fiável em ambientes exigentes.