- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Camas e macas médicas
-
Camas hospitalares
Rodízios e Rodas para Camas de Hospital
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante um movimento suave e duradouro da função giratória. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para um funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 4 km/h, e capacidade de carga estática de 250 kg, sendo ideal para aplicações hospitalares como camas, equipamentos médicos e mobiliário especializado.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório concebido para aplicações médicas e hospitalares exigentes, equipado com uma espiga sólida e redonda que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e fiável. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm e é composta por um corpo em poliamida com um piso de poliuretano injetado e eletro-condutivo, suportado por um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho consistente. A altura total do rodízio é de 175 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos médicos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 450 kg e uma capacidade dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h ou 150 kg a 3 km/h, conforme as condições de utilização. O Integral twin é especialmente adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, equipamentos de raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons, sendo amplamente utilizado em hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, tornando-o adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão selado, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil em versão curta, adequada para montagem em camas laváveis que devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para garantir rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 125 mm, com piso em poliuretano injetado eletro-condutivo e corpo em poliamida, equipada com um rolamento de esferas de precisão selado que assegura durabilidade e desempenho em ambientes exigentes. A altura total do rodízio é de 150 mm. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 375 kg, enquanto a carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h e 125 kg a 3 km/h, garantindo estabilidade e segurança em operação. Este rodízio é especialmente concebido para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. A altura total do conjunto é de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidades de 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento de rotação suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 150 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo excelente resistência ao desgaste e funcionamento silencioso. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio proporciona dimensões compactas ideais para aplicações médicas. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidades de 3-4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Especialmente concebido para equipamentos hospitalares como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 150 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida de alta resistência com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 150 mm e altura total de 175 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a velocidades de 3-4 km/h e capacidade estática de 450 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Integral twin é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em folha de aço, média e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida resistente com banda de rodagem em poliuretano, injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 150 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de suportar carga estática de 375 kg. Ideal para aplicações médicas exigentes como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Integral twin apresenta espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, equipado com rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade superior. A roda possui corpo em poliamida resistente e banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 129 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 125 kg a velocidades de 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, além de capacidade de carga estática de 375 kg. É especialmente desenvolvido para aplicações hospitalares exigentes, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, lares de idosos, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com diâmetro de 150 mm e rolamento de esferas de precisão, selado. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem uma altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 100 mm
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para o movimento giratório. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 129 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 375 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Frequently Asked Questions
Requisitos para Rodízios de Camas de Hospital
Nos hospitais, o movimento das camas deve adaptar-se aos cuidados aos pacientes, aos espaços restritos e às mudanças frequentes entre o transporte e a utilização estacionária. Os rodízios para camas de hospital precisam de suportar um manuseamento controlado através de enfermarias, corredores e portas, permitindo simultaneamente que o pessoal posicione as camas com precisão junto ao equipamento de tratamento ou em quartos partilhados. A carga total inclui a cama, o paciente e o equipamento anexado, pelo que a configuração dos rodízios deve adequar-se tanto ao peso transportado como às condições encontradas durante o movimento. O travão seguro é essencial quando os pacientes entram ou saem da cama, recebem tratamento ou são transferidos, enquanto a direção e o esforço de arranque geríveis ajudam o pessoal a realizar movimentos repetidos. O funcionamento silencioso, o contacto adequado com o solo e as superfícies acessíveis para limpeza também são importantes, particularmente quando as camas se deslocam entre áreas clínicas e devem regressar rapidamente ao serviço sem comprometer as rotinas de higiene estabelecidas.
Vantagens dos Rodízios para Camas de Hospital TENTE
Uma configuração de rodízio bem ajustada pode tornar o manuseamento diário das camas mais fácil para as equipas de cuidados e mais confortável para os pacientes. Os nossos rodízios para camas de hospital combinam opções para uma direção fácil, funcionamento silencioso e posicionamento seguro, ajudando o pessoal a alternar entre tarefas de transporte e de cabeceira com menos interrupção no seu trabalho. A baixa resistência de giro no Integral twin pode facilitar as mudanças de direção em espaços confinados, enquanto a assistência motorizada do Integral assist pode reduzir o esforço físico envolvido no arranque e movimento de uma cama. A atuação de travão silenciosa e opções de roda adequadas podem ajudar a limitar perturbações nas enfermarias, onde o movimento ocorre perto de pacientes em repouso ao longo do dia. Coberturas lisas, estruturas de suporte de carga robustas e configurações laváveis em séries selecionadas também suportam limpeza prática e utilização fiável, com a escolha ajustada às condições de operação do hospital.
Funções Importantes dos Rodízios para Camas Hospitalares
O movimento e o estacionamento dependem de como a roda, o rolamento giratório e o mecanismo de travagem trabalham em conjunto no design da cama. Os nossos rodízios para camas de hospital oferecem configurações nas quais a cabeça giratória roda livremente para posicionamento, um travão direcional mantém a orientação da direção e um travão total bloqueia tanto a rotação da roda como o movimento giratório. O travão central liga vários rodízios a um mecanismo de atuação partilhado, permitindo que o pessoal altere o seu estado operacional a partir de um único ponto de controlo quando a cama está equipada em conformidade. Em designs de rodas duplas, o efeito diferencial permite que as duas rodas rolem a velocidades diferentes durante a viragem, facilitando as mudanças de direção. Dependendo da série selecionada, as funções adicionais incluem rodas condutivas eletricamente, conjuntos laváveis e assistência de acionamento motorizado, sendo a construção da roda, a fixação e o sistema de controlo relevantes especificados em conjunto para a aplicação pretendida.
Soluções de Rodízios para Camas de Hospital da TENTE
Os nossos rodízios para camas de hospital incluem Integral, Integral twin e Integral assist, oferecendo soluções de roda simples, roda dupla e motorizadas para diferentes designs de camas e requisitos de manuseamento. Estas séries em destaque representam uma seleção da nossa gama, que também inclui soluções adicionais para camas de hospital como Linea.
Integral
O Integral combina um design de roda simples com um suporte de aço ou aço inoxidável de suporte de carga e uma cobertura de proteção sintética. A sua construção fechada e superfícies maioritariamente lisas tornam-no prático para camas que requerem limpeza regular juntamente com movimentação frequente.
As configurações de travão total central e de travão total e direcional central combinado suportam a integração no sistema operacional da cama. As opções de roda incluem pisos de poliuretano, versões condutivas e uma opção de roda suave para movimento mais silencioso, com disponibilidade dependendo do diâmetro e configuração.
Versões laváveis estão disponíveis com combinações adequadas de suporte e rolamento. A área de fixação também deve ser selada durante a instalação para alcançar a configuração lavável pretendida.
Integral Twin
O Integral twin utiliza duas rodas e o seu efeito diferencial para apoiar a manobrabilidade ao mudar de direção. As forças de atuação reduzidas permitem um funcionamento suave e silencioso do mecanismo de travão, tornando a série relevante onde as camas são repetidamente movidas e fixadas perto dos pacientes.
A série oferece travão total central e travão total e direcional central combinado, com rolamentos de esferas de precisão na cabeça giratória e nas rodas. Os diâmetros de roda de 100 e 125 mm têm uma capacidade de carga especificada de 125 kg por rodízio, enquanto as versões de 150 mm têm uma capacidade especificada de 150 kg por rodízio, dependendo da configuração de roda selecionada.
Opções laváveis e eletricamente condutivas estão disponíveis para configurações particulares. Coberturas sintéticas lisas envolvem a estrutura de suporte de carga, apoiando uma limpeza simples enquanto permitem que a especificação do rodízio corresponda aos requisitos de higiene da cama.
Integral Assist
O Integral assist fornece suporte motorizado durante o transporte da cama, ajudando o pessoal a iniciar o movimento, manobrar e percorrer corredores. A sua transmissão integrada pode reduzir o esforço físico associado ao movimento de uma cama carregada, tornando-o relevante onde o transporte de pacientes é uma parte regular do dia de trabalho.
O rodízio faz parte do sistema WeAssist™ e também está disponível separadamente para integração noutros sistemas de camas. A integração noutro sistema requer instalação e calibração apropriadas, pelo que a transmissão e os controlos devem ser considerados em conjunto ao especificar a cama.