- Início
- Indústria
- Indústria
- Mobilidade autónoma
-
Sistemas AGV pesados
Rodas Motrizes e Rodízios para Sistemas AGV
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 75 mm, proporcionando excelente durabilidade e desempenho em ambientes industriais rigorosos.
Roda 230 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 230 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 82 mm, garantindo durabilidade e desempenho fiável em operações contínuas e de elevada intensidade.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um corpo de roda em ferro fundido concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte. O produto apresenta um diâmetro de 250 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 80 mm, garantindo durabilidade e desempenho superior em ambientes industriais rigorosos.
Roda 95 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 95 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 45 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 800 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 400 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 150 mm com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática atinge 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem transportes pesados e operações contínuas em ambientes industriais exigentes.
Roda 150 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada com corpo em alumínio e pneu de poliuretano fundido com 50 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 150 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm, sendo equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 250 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações exigentes em diversos sectores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm, com um pneu de poliuretano fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em ferro fundido, proporcionando robustez estrutural, enquanto o cubo possui um comprimento de 62 mm e um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar movimento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 2880 kg, com capacidades dinâmicas de 1200 kg a 6 km/h e 1440 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para operações de transporte e movimentação intensivas.
Roda 82 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 82 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 70 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 75 mm e um orifício de eixo com diâmetro de 17 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em ferro fundido com um diâmetro de 140 mm e uma largura de piso de 60 mm em poliuretano fundido. O cubo apresenta um comprimento de 65 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, sendo equipado com um rolamento de esferas de precisão selado para garantir durabilidade e fiabilidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 700 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 75 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 75 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 50 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 50 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 550 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 140 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 140 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 55 mm, equipada com furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em poliuretano fundido, oferecendo excelente durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em ferro fundido para máxima robustez. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo suavidade de funcionamento e proteção contra contaminação. Com capacidade de carga estática de 1260 kg e capacidade de carga dinâmica de 630 kg a 3 km/h, esta roda é adequada para aplicações exigentes incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 85 mm e uma largura de pneu de 90 mm. O cubo possui um comprimento de 90 mm e um furo de eixo com diâmetro de 17 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com pneu em poliuretano fundido com largura de 85 mm e diâmetro de 85 mm. O cubo apresenta um comprimento de 90 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com rolamento de esferas de precisão selado, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 85 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um pneu de poliuretano fundido com 80 mm de largura. Apresenta um diâmetro total de 85 mm e um comprimento de cubo de 85 mm, com um furo de eixo de 12 mm de diâmetro. Este componente está equipado com um rolamento de esferas de precisão selado, garantindo durabilidade e fiabilidade em operações contínuas. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 1600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 800 kg a uma velocidade de 3 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em alumínio com piso de poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 17 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto em operação dinâmica oferece capacidades de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 60 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 60 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 20 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com largura de 20 mm. O cubo apresenta um comprimento de 14 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com um rolamento de esferas de precisão RS/2RS para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 280 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 110 kg a 6 km/h e 140 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em aço e ferro, com um diâmetro de 80 mm e uma banda de rodagem em poliuretano fundido com 25 mm de largura. O cubo apresenta um comprimento de 12 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 25 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de transporte. Equipada com rolamento de esferas de precisão RS/2RS, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 130 kg a 6 km/h e 160 kg a 4 km/h. A roda Novatech é especialmente concebida para aplicações exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Novatech é um componente de elevada performance concebido para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 200 mm com um pneu em Poliuretano Fundido com largura de 80 mm. O corpo é fabricado em Ferro Fundido, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 92 mm e o furo do eixo apresenta um diâmetro de 25 mm. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 3360 kg, com capacidades dinâmicas de 1400 kg a 6 km/h e 1680 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para sistemas AMR, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, empilhadores, sistemas AGV pesados, carrinhos de produção e diversas aplicações de transporte e logística industrial.
Roda 100 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 40 mm e corpo em alumínio. O cubo apresenta um comprimento de 40 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada com corpo em alumínio e pista de rodagem em poliuretano fundido com 40 mm de largura. Com um diâmetro de 100 mm e um cubo de 45 mm de comprimento, esta roda é equipada com um rolamento de esferas de precisão e um furo de eixo de 8 mm de diâmetro. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Novatech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Ultratech é uma roda de castor de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 160 mm com um pneu de poliuretano Ultratech fundido com largura de 50 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo leveza e resistência, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para operações de transporte e movimentação de cargas pesadas em ambientes industriais.
Roda 200 mm
A roda Ultratech é uma roda de elevada performance concebida para aplicações exigentes em ambientes industriais, com um diâmetro de 200 mm e um pneu de poliuretano Ultratech fundido com 50 mm de largura. O corpo da roda é fabricado em alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo apresenta um comprimento de 60 mm e um furo de eixo com diâmetro de 20 mm. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1600 kg e capacidades de carga dinâmica de 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando-a ideal para sistemas AGV pesados, empilhadores, carrinhos de produção, sistemas AMR, equipamentos de aeroporto e aplicações na indústria aeroespacial, fabricação automóvel e processamento de cerâmica e vidro.
Roda 160 mm
A roda Ultratech é uma roda de castor de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, empilhadores, empresas de reparação, carrinhos de produção e plataforma, e sistemas AGV pesados. Esta roda apresenta um diâmetro de 160 mm com uma banda de rodagem em Poliuretano Ultratech fundido com 50 mm de largura, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em alumínio, oferecendo uma estrutura leve mas robusta, enquanto o rolamento de esferas de precisão assegura um funcionamento suave e fiável. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 640 kg a 6 km/h ou 800 kg a 4 km/h, tornando esta roda ideal para aplicações que requerem mobilidade e resistência combinadas.