- Início
- Indústria
- Cuidados de saúde
- Carrinhos médicos
-
Carrinhos de diálise
Rodízios e Rodas para Carros de Diálise
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para instalação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando um diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem uma altura total de 118 mm, proporcionando um perfil compacto adequado para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 240 kg, tornando-o ideal para equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e aplicações que exigem mobilidade controlada e confiável.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e diversas aplicações hospitalares que exigem mobilidade confiável e silenciosa.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões compactas incluem altura total de 120 mm, adequada para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suporta até 240 kg, garantindo desempenho fiável em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e duradouro. O diâmetro da roda é de 100 mm e a altura total do conjunto atinge 120 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 240 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, bem como mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e controlado. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 100 mm e rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e durabilidade superior. Com altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas que requerem mobilidade precisa e travagem direcional confiável.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação otimizada. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. Este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering, mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a carga estática suportada alcança 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos de imagiologia, carrinhos de medicação, mobiliário hospitalar, sistemas de catering e diversas outras aplicações que exigem mobilidade controlada e fiável.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões compactas incluem altura total de 145 mm, adequada para diversas aplicações. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho fiável em equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos hospitalares e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação. O alojamento é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. O diâmetro da roda é de 125 mm e a altura total do conjunto atinge 145 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática alcança 260 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações hospitalares, incluindo carrinhos de medicação, camas de cuidados, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, mobiliário de escritório e sistemas de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um sistema de fixação por furo da rosca para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso, apresentando um diâmetro de 125 mm. As dimensões incluem uma altura total de 143 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 260 kg, tornando-o adequado para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e incorpora uma carcaça em poliamida equipada com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 143 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 130 kg a velocidades até 3 km/h e uma carga estática máxima de 260 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de transporte que requerem precisão, fiabilidade e capacidade de travagem direcional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg. É especialmente adequado para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, mobiliário de escritório, equipamentos de imagiologia médica e diversos tipos de carrinhos hospitalares e de cuidados especializados.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e baixo ruído, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 143 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 110 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 220 kg. É ideal para aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores com rodas, carrinhos de diálise, hospitais, carrinhos de medicação, mobilização, lares de idosos, carrinhos de enfermagem, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com espiga sólida, redonda para fixação segura. O alojamento em poliamida incorpora rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso e eficiente. Com diâmetro de roda de 125 mm e altura total de 145 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. Ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, carrinhos de medicação, equipamentos de imagiologia, mobiliário de escritório, carrinhos de catering e sistemas de limpeza profissional, proporcionando mobilidade confiável em ambientes hospitalares, lares de idosos e instalações comerciais.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 100 mm. As dimensões incluem altura total de 124 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 120 kg a velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 240 kg. Este rodízio é adequado para diversas aplicações, incluindo carrinhos de anestesia, equipamentos médicos como tomógrafos e ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de catering, computadores móveis, equipamentos de diálise, carrinhos hospitalares, mobiliário de escritório, elevadores de pacientes, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório 100 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular, espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave e duradouro. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e durabilidade, complementada por rolamento de esferas de precisão para rotação eficiente. Com diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem desempenho confiável e movimentação precisa.
Rodízio giratório 125 mm
O rodízio giratório Linea é equipado com uma placa de fixação retangular para montagem segura. A carcaça em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste, complementada por rolamento de esferas de precisão para funcionamento silencioso. Com diâmetro da roda de 125 mm e altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. A sua construção robusta e materiais de alta qualidade tornam-no ideal para aplicações exigentes em ambientes hospitalares, equipamentos médicos, mobiliário de escritório e sistemas de transporte profissional.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular e estrutura em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e durável. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 124 mm, este rodízio suporta carga dinâmica de 120 kg a velocidade de 3 km/h e carga estática de 240 kg. Ideal para aplicações hospitalares como carrinhos de anestesia, camas de cuidados, equipamentos médicos, mobiliário de escritório, carrinhos de enfermagem, sistemas de catering, computadores móveis e diversas aplicações em ambientes de saúde e cuidados especializados.
Rodízio giratório com travão total 100 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 124 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 120 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 240 kg, garantindo desempenho fiável em aplicações exigentes que requerem mobilidade controlada e travagem eficaz.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui diâmetro de 125 mm e rolamento de esferas de precisão que garante funcionamento silencioso e durabilidade. Com altura total de 148 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 130 kg a velocidade de 3 km/h e capacidade estática de 260 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos como carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, elevadores de pacientes, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, bem como mobiliário de escritório e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão total 125 mm
O rodízio giratório com travão total Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão para movimento suave e duradouro. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. As dimensões incluem uma altura total de 148 mm, proporcionando um perfil compacto. A capacidade de carga dinâmica atinge 130 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática suporta até 260 kg, garantindo desempenho confiável em aplicações médicas, hospitalares e industriais exigentes.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em poliamida com rolamento de esferas de precisão para movimento suave e controlado. A roda, fabricada em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, possui um diâmetro de 100 mm e incorpora rolamento de esferas de precisão para garantir desempenho duradouro. Com uma altura total de 124 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h e capacidade de carga estática de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem precisão e fiabilidade em ambientes profissionais.
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea apresenta uma placa de fixação retangular com espaçamento furo "medida EUA" para montagem segura. O alojamento em poliamida incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e durabilidade. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, equipada com rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 100 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 124 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg. É ideal para aplicações em equipamentos médicos, incluindo carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, camas de cuidados, carrinhos de diálise e medicação, mobiliário de escritório, poltronas reclináveis, robôs cirúrgicos, cadeiras de tratamento, aparelhos de ultrassons, ventiladores e carrinhos de limpeza profissional.
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
O rodízio giratório com travão direcional Linea é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma construção robusta com carcaça em poliamida e rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 125 mm para excelente manobrabilidade. Com altura total de 148 mm, este rodízio proporciona capacidade de carga dinâmica de 130 kg a 3 km/h e capacidade de carga estática de 260 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem controlo direcional preciso e elevada fiabilidade operacional.