Rodízio giratório 100 mm
Linea
EAN:
4031582352689
Número de produto:
5940UAC100R05-28 RAL9002
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
O rodízio giratório Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e est...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O rodízio giratório Linea apresenta uma espiga sólida, redonda como sistema de fixação, proporcionando uma montagem segura e estável. O alojamento é fabricado em poliamida resistente e incorpora um rolamento de esferas de precisão que garante uma rotação suave e duradoura. A roda possui corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano injetado, oferecendo excelente aderência e resistência ao desgaste, enquanto o rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável assegura um movimento silencioso e eficiente. Com um diâmetro de roda de 100 mm e altura total de 120 mm, este rodízio suporta uma carga dinâmica de 120 kg a uma velocidade de 3 km/h e uma carga estática máxima de 240 kg, sendo ideal para aplicações em equipamentos médicos, mobiliário hospitalar, carrinhos especializados e sistemas de mobilidade que exigem alta qualidade e fiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Clube Design Deutscher
Clube Design Deutscher
Prémio Interzum
Prémio Interzum
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Correspondência de cores
As cores podem ser adaptadas ao design do produto
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
Superfície pintada
Dourado, cromado ou cores brilhantes
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
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Branding individual
Gravado, fundido ou impresso