Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Alpha apresenta um furo da rosca como sistema de fixação e dispõe de uma estrutura robusta em folha de aço pesada, equipada com rolamento giratório de duas filas de esferas para garantir movimentos suaves e duradouros. A roda, com diâmetro de 125 mm, é fabricada em poliamida e possui pneu elástico sem marcas vulcanizado que assegura deslocamentos silenciosos e proteção das superfícies, complementada por rolamento de alta qualidade. Com altura total de 155 mm, este rodízio oferece capacidade de carga dinâmica de 150 kg a 4 km/h e capacidade estática de 300 kg, sendo ideal para aplicações em fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
3470UFJ125P30-13 T/G-small
EAN
4031582381399
Número de material S4
990061096
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
75 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Altura total
155 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
1,01 kg
Nome do produto
Alpha
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Furo da rosca
Diâmetro do furo
13 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo
Material da caixa
Folha de aço, pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
75 mm
Interferência giratória
205 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
102,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
63 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Roda 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e um pneu elástico, preto, vulcanizado com largura de 40 mm. O cubo apresenta um comprimento de 44 mm e o furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, sendo equipada com rolamento para garantir uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão total 125 mm
Alpha
3477UFJ125P30-13 T/G-small

O Alpha é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais e de manuseamento exigentes. A fixação é realizada através de furo da rosca, assegurando uma montagem estável e segura na estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço pesada, proporcionando elevada robustez e resistência mecânica, e incorpora um rolamento de duas filas de esferas que garante uma rotação giratória suave e precisa. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de alta qualidade, sendo o piso constituído por pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece boa aderência e protege as superfícies de circulação, enquanto o corpo da roda é em poliamida, material leve e resistente ao desgaste. A altura total do conjunto é de 155 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h. Este rodízio é adequado para fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, armários de ferramentas, equipamento de transporte, equipamento de eliminação de resíduos e bancadas de trabalho.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg