Roda 200 mm
Puretech
EAN:
4031582453195
Número de produto:
PIR200x50-Ø12 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Puretech apresenta um diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. Equipada com rolamento e eixo com orifício de 12 mm de diâmetro, possui um cubo com comprimento de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a 4 km/h e carga estática de 410 kg. Adequada para aplicações em andaimes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais