- Início
- Indústria
- Estilo de vida
-
equipamento de loja
Rodízios e Rodas para Compras e Retalho
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a 4 km/h e carga estática de 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, oferecendo desempenho confiável em ambientes comerciais e industriais.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. Equipada com rolamento e furo do eixo de 12 mm de diâmetro, possui um comprimento do cubo de 44,4 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 300 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 80 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 250 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 100 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, com um comprimento de cubo de 44,4 mm e diâmetro do furo do eixo de 12 mm. Fabricada em polipropileno, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e está equipada com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 320 kg. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 125 mm
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura da banda de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura da banda de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a 4 km/h e capacidade estática de 400 kg. É adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com banda de rodagem idêntica ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de banda de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 48 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 125 mm, largura do piso de 40 mm e comprimento do cubo de 58 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 4 km/h e capacidade de carga estática de 600 kg, sendo adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 160 mm e largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h e carga estática de 1000 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. A capacidade de carga dinâmica é de 800 kg a 4 km/h e carga estática de 1600 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 80 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com piso idêntico ao centro da roda, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e incorpora rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 180 kg a 4 km/h e estática de 360 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos, tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, e equipamento de transporte.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 400 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo do eixo de 12 mm de diâmetro e utiliza rolamento para movimento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. Esta roda é adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 160 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 160 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 58 mm com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. A capacidade de carga dinâmica é de 400 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas.
Roda 100 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 36 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com orifício para eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e estática de 500 kg. Esta roda é adequada para fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas eletrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, sendo o material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 45 mm com um furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 600 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.
Roda 125 mm
A roda Duratech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 46 mm, com um comprimento de cubo de 60 mm e diâmetro do furo do eixo de 20 mm. Fabricada em poliamida, possui banda de rodagem do mesmo material do centro da roda e incorpora rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h e carga estática de 600 kg. É adequada para aplicações em fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos, construção de máquinas, carrinhos de produção, mobiliário e equipamento de transporte.
Roda 200 mm
A roda Duratech é fabricada em poliamida com um diâmetro de 200 mm e largura de piso de 50 mm, sendo o material do piso idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 60 mm com um orifício para eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 900 kg a 4 km/h e a capacidade de carga estática é de 1800 kg. Esta roda é adequada para diversas aplicações incluindo fabricantes automóveis OEM, construção de contentores, sistemas electrónicos e tecnologia de salas limpas, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, jaulas rolantes, mobiliário e expositores de loja, bem como equipamento de transporte.