Roda 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457247
Número de produto:
PJI050x19-Ø8 AZUL
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâme...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Supratech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno com pneu de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm e largura de pneu de 19 mm. O cubo possui um comprimento de 21,5 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 6 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Este componente está equipado com um rolamento liso com espaçador que garante um funcionamento suave e duradouro. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 80 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-a adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.