- Início
- Indústria
- Estilo de vida
-
equipamento de loja
Rodízios e Rodas para Compras e Retalho
Roda 125 mm
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, sendo fabricada com corpo em poliamida eletro-condutivo e pneu elástico vulcanizado que não deixa marcas e possui propriedades antiestáticas. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e capacidade estática de 320 kg, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de máquinas, sistemas logísticos e equipamentos de transporte.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 36 mm com furo para eixo de 8 mm de diâmetro e está equipado com rolamento cónico. A capacidade de carga dinâmica é de 80 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 160 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade suave e fiável.
Roda 125 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta um diâmetro de 125 mm e largura da banda de rodagem de 32 mm, fabricada em chapa de aço com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo possui um comprimento de 36 mm com furo do eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento cónico para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 32 mm. Possui rolamento cónico e cubo com comprimento de 36 mm, sendo o diâmetro do furo do eixo de 8 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 200 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio fabricada em poliamida com piso em borracha sólida preta, apresentando um diâmetro de 80 mm e largura do piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 46 mm com furo para eixo de 8,3 mm de diâmetro, equipado com rolamento liso. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática máxima de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 100 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 75 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 150 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 75 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 75 mm, fabricada em chapa de aço e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 25 mm. Possui rolamento cónico, furo do eixo de 6 mm de diâmetro e comprimento do cubo de 28 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 55 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 110 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade suave e resistente.
Roda 80 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 80 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida preta com largura de 35 mm. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, incorporando rolamento para movimento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 70 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 140 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade eficiente.
Roda 160 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm e largura da banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 160 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 160 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 40 mm. Possui rolamento e furo do eixo de 20 mm de diâmetro, com comprimento do cubo de 58 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 135 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 270 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 150 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 150 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com molde zincado e equipada com borracha sólida, preta, eletro-condutivo. O cubo possui comprimento de 35,5 mm com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro e rolamento de esferas de precisão, selado. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 300 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm, fabricada em polipropileno e equipada com piso em borracha sólida que não deixa marcas, com largura de 37 mm. O cubo tem comprimento de 48 mm e utiliza rolamento, com furo do eixo de 12 mm de diâmetro. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 100 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade suave e proteção de superfícies.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 125 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 37 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo tem um comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 200 kg, proporcionando desempenho confiável em aplicações industriais e comerciais.
Roda 300 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 300 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 500 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura da banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 58 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade confiável.
Roda 250 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 250 mm e largura da banda de rodagem de 60 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida preta. O cubo possui comprimento de 74 mm com furo do eixo de 25 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 295 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 590 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais e comerciais.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 50 mm, fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha sólida que não deixa marcas. O cubo tem um comprimento de 60 mm com furo do eixo de 20 mm de diâmetro e está equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 205 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 410 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 250 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 250 mm e largura de banda de rodagem de 80 mm, com corpo em ferro fundido e banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1350 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 300 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com corpo em Ferro Fundido e diâmetro de 300 mm, apresentando uma largura de piso de 85 mm em Borracha sólida, preta. O comprimento do cubo é de 90 mm com furo do eixo de 30 mm de diâmetro, equipada com Rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 960 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech é uma roda para rodízio com diâmetro de 200 mm e largura de piso de 75 mm, fabricada com corpo em ferro fundido e piso em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 20 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 200 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 200 mm e largura de banda de rodagem de 75 mm, com corpo em ferro fundido e banda de rodagem em borracha sólida, preta. O cubo tem comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 25 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 600 kg a 4 km/h ou 500 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais exigentes.
Roda 160 mm
A roda Novatech é fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 160 mm, largura do piso de 50 mm e comprimento do cubo de 60 mm, com furo do eixo de 20 mm de diâmetro. Equipada com rolamento de esferas de precisão, oferece capacidade de carga estática de 1100 kg e capacidade dinâmica de 550 kg a 4 km/h ou 440 kg a 6 km/h. É adequada para aplicações em indústria aeroespacial, sistemas AMR e AGV, equipamentos médicos, construção de máquinas e diversos sistemas de transporte industrial.
Roda 250 mm
A roda Puretech para rodízio apresenta diâmetro de 250 mm e largura do piso de 80 mm, com corpo em ferro fundido e piso em borracha sólida, preta. O cubo possui comprimento de 90 mm e furo do eixo com diâmetro de 30 mm, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga estática é de 1350 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 810 kg a 4 km/h e 675 kg a 6 km/h, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais exigentes.