Roda 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457254
Número de produto:
PJI050x19-Ø8 ROJA
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm,...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Supratech é fabricada em polipropileno com banda de rodagem em borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 50 mm, largura da banda de 19 mm e comprimento do cubo de 21,5 mm, com furo do eixo de 6 mm de diâmetro e rolamento liso com espaçador. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 40 kg a 3 km/h e carga estática de 80 kg, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.