Zestawy ze sprężynową blokadą kierunku jazdy 200 mm
Nierdzewne,
Scout, 814WUAC200P62 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, płytka mocująca. piasta koła z poliamidu, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 200 mm |
Szerokość koła | 40 mm |
Wymiary płytki | 120 x 80 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
200 mm
Szerokość koła
40 mm
Wymiary płytki
120 x 80 mm
Rozstaw otworów płytki
80 x 60 mm
Otwór płytki
11 mm
Wysięg
50 mm
Zasięg działania koła-Ø
325 mm
Wysokość zabudowy
245 mm
Nośność dynamiczna
350 kg
Zakres temperatury
- 40 / + 80 °C
Standard
similar_EN12532
Masa
3 kg
Średnica główki widelca-Ø
68 mm
Promień działania koła
163 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Tak
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy ze sprężynową blokadą kierunku jazdy