Koła
PJP075x25-Ø6
Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe., z ...
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, Otwór na śrubę. Piasta koła wykonana polipropylenu, bieżnia lita guma, szara niebrudząca, precyzyjne łożysko kulkowe
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
25 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
30 mm
Zasięg działania koła-Ø
135 mm
Wysokość zabudowy
100 mm
Nośność dynamiczna
60 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.304 kg
Promień działania koła
68 mm
Twardość bieżni
A 75 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe
Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca. Precyzyjne łożysko kulkowe., z ...