Zestawy obrotowe 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50
Zestaw obrotowy, płytka mocująca. Piasta z żeliwa, bieżnia z odlewanego poliuretanu-Ultratech. Zestaw odpowiedni do wyższych prędkości do 16 km/h, precyzyjne łożysko kulkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Wymiary płytki | 140 x 110 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
200 mm
Szerokość koła
50 mm
Wymiary płytki
140 x 110 mm
Rozstaw otworów płytki
105 x 80 mm
Otwór płytki
13 mm
Otwór mocujący
105 x 80 mm
Wysięg
100 mm
Zasięg działania koła-Ø
400 mm
Wysokość zabudowy
272 mm
Nośność dynamiczna
900 kg
Zakres temperatury
-20 / +60 °C
Standard
EN_12533
Masa
11 kg
Promień działania koła
200 mm
Twardość bieżni
A 75 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Wysokość zabudowy z obciążeniem
237 mm
Nacisk maksymalny
35 mm
Widelec
Zestawy obrotowe