Zestawy obrotowe 150 mm
Elektroprzewodzące
Integral, 2070XSP150R05-32

EAN:
4031582357929
Kod TENTE:
00036805-HK

Zestaw obrotowy, Obudowa z blachy stalowej, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, podwójne łożysko kulkowe obrotnicy, koło przynitowane do widelca z osłonkami. Obudowa z polipropylenu, RAL 9002 szaro-biała , trzpień mocujący. Piasta koła wykonana z poliamidu, elektroprzewodzącego, bieżnik wykonany z poliuretanu, z osłonkami bocznymi, precyzyjne łożysko kulkowe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 150 mm
Szerokość koła 32 mm
Trzpień-Ø 32 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

150 mm

Szerokość koła

32 mm

Trzpień-Ø

32 mm

Długość trzpienia

45 mm

Wysięg

45 mm

Zasięg działania koła-Ø

240 mm

Wysokość zabudowy

188 mm

Nośność dynamiczna

100 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12530

Promień działania koła

120 mm

Twardość bieżni

A 87 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Tak

Widelec

Zestawy obrotowe

Akcesoria

Akcesoria

R48-32-Ø28

wkładka redukcyjna o przekroju kwadratowym

Akcesoria

R48-33,65-Ø28

wkładka redukcyjna o przekroju kwadratowym

Akcesoria

R48-36-Ø28

wkładka redukcyjna o przekroju kwadratowym

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja