Zestawy obrotowe 125 mm
Nierdzewne,
Linea, 5940UAC125R05-32
Zestaw obrotowy, widelec poliamidowy, precyzyjne łożysko kulkowe w obrotnicy, trzpień mocujący. piasta koła z poliamidu, bieżnia z poliuretanu, precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne, zmywalne Produkt z certyfikatem TÜV Süd.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Trzpień-Ø | 32 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
15 mm
Trzpień-Ø
32 mm
Długość trzpienia
45 mm
Wysięg
40 mm
Zasięg działania koła-Ø
205 mm
Wysokość zabudowy
130 mm
Nośność dynamiczna
150 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 80 °C
Standard
similar_EN12531
Masa
0.925 kg
Promień działania koła
103 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Tak
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe