Zestawy obrotowe z hamulcem koła 75 mm
Linea, 5925UAI075L51-10 RAL9011

EAN:
4031582474428

Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, łożysko ślizgowe

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 75 mm
Szerokość koła 15 mm
Otwór mocujący 10 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

75 mm

Szerokość koła

15 mm

Otwór mocujący

10 mm

Wysięg

23 mm

Zasięg działania koła-Ø

162 mm

Wysokość zabudowy

76 mm

Nośność dynamiczna

80 kg

Zakres temperatury

-20/+60 °C

Standard

EN_12528

Masa

0.17 kg

Średnica główki widelca-Ø

30 mm

Promień działania koła

81 mm

Twardość bieżni

A92 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Zestawy obrotowe z hamulcem koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja