Kółka
592DUAI075L51-10 RAL9002
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem automatycznym, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta...
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, łożysko ślizgowe
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 65 mm |
Szerokość koła | 15 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Koło-Ø
65 mm
Szerokość koła
15 mm
Otwór mocujący
10 mm
Wysięg
23 mm
Zasięg działania koła-Ø
162 mm
Wysokość zabudowy
76 mm
Nośność dynamiczna
80 kg
Zakres temperatury
-20/+60 °C
Standard
EN_12528
Masa
0.17 kg
Średnica główki widelca-Ø
30 mm
Promień działania koła
81 mm
Twardość bieżni
A92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła
Zestaw kołowy skrętny z hamulcem automatycznym, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta...