Zestawy obrotowe z hamulcem koła 65 mm
Elektroprzewodzące
Linea, 5925XOI065L51-10 DOM32
Zestaw obrotowy z hamulcem koła, obudowa wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań. Piasta wykonana z poliamidu, łożysko ślizgowe, elektroprzewodzące
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 65 mm |
Szerokość koła | 7 mm |
Otwór mocujący | 10 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
65 mm
Szerokość koła
7 mm
Otwór mocujący
10 mm
Zasięg działania koła-Ø
154 mm
Wysokość zabudowy
68 mm
Nośność dynamiczna
50 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Średnica główki widelca-Ø
32 mm
Promień działania koła
77 mm
Twardość bieżni
D 75 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Zestawy obrotowe z hamulcem koła