Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy 200 mm
Delta, 3641ITP200P63 Flat
Zestaw obrotowy z blokadą kierunku jazdy, Obudowa wykonana z ciężkiej blachy stalowej, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, w obrotnicy precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione, oś koła z nakrętką., płytka mocująca. Piasta aluminiowa, bieżnia z lanego poliuretanu, łożyska kulkowe zwykłe
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 200 mm |
Szerokość koła | 50 mm |
Wymiary płytki | 137 x 105 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
200 mm
Szerokość koła
50 mm
Wymiary płytki
137 x 105 mm
Rozstaw otworów płytki
105 x 80/75 mm
Otwór płytki
11 mm
Wysięg
55 mm
Zasięg działania koła-Ø
310 mm
Wysokość zabudowy
250 mm
Nośność dynamiczna
600 kg
Zakres temperatury
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Masa
4 kg
Średnica główki widelca-Ø
94 mm
Promień działania koła
155 mm
Twardość bieżni
A 92 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Zestawy obrotowe z blokadą kierunku jazdy
Akcesoria
Wersje
Kółka
3640ITP200P63 Flat
Zestaw obrotowy, Obudowa wykonana z ciężkiej blachy stalowej, ocynkowana, pasywowana na niebiesko, w obrotnicy precyzyjn...
Kółka
3642ITP200P63 Flat
Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym przed kołem, Obudowa wykonana z ciężkiej blachy stalowej, ocynkowana, pasywowana na ...
Kółka
3648ITP200P63 Flat
Zestaw stały, Widelec wykonany z ciężkiej stali, ocynkowany, pasywowany na niebiesko, oś koła z nakrętką., płytka mocują...