Rozwiązania specjalne 50 mm
Elektroprzewodzące
Glide, A229YOI050B10-11x20
Bieżnik wykonany z polipropylenu, prądo-przewodzący dla podłóg miękkich.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 50 mm |
Trzpień z pierścieniem osadczym | 11 x 20 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
50 mm
Trzpień z pierścieniem osadczym
11 x 20 mm
Wysokość zabudowy
33 mm
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN12529
Masa
0.065 kg
Średnica główki widelca-Ø
38 mm
Twardość bieżni
D 65 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Tak
Widelec
Rozwiązania specjalne