Koła 75 mm
Puretech, DIK075x25-Ø6
Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, niebrudzącej, pełnej gumy, osłonki boczne, łożysko kulkowe stożkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 75 mm |
Szerokość koła | 25 mm |
Średnica osi - Ø | 6 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
75 mm
Szerokość koła
25 mm
Średnica osi - Ø
6 mm
Szerokość piasty
28 mm
Nośność dynamiczna
55 kg
Nośność statyczna
110 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.22 kg
Twardość bieżni
A 80 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła