Koła 65 mm
Basetech, POO065x30-Ø12 RAL9011
Piasta polipropylenowa, łożysko ślizgowe
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 65 mm |
Szerokość koła | 30 mm |
Średnica osi - Ø | 12 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
65 mm
Szerokość koła
30 mm
Średnica osi - Ø
12 mm
Szerokość piasty
35 mm
Nośność dynamiczna
120 kg
Nośność statyczna
240 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Masa
0.047 kg
Twardość bieżni
D 65 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła