Koła 50 mm
Maxtech, UAK050x20-Ø6
Piasta poliamidowa, bieżnia poliuretanowa, z osłonkami, łożysko ślizgowe
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 50 mm |
Szerokość koła | 20 mm |
Średnica osi - Ø | 6 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
50 mm
Szerokość koła
20 mm
Średnica osi - Ø
6 mm
Szerokość piasty
22 mm
Nośność dynamiczna
50 kg
Nośność statyczna
100 kg
Zakres temperatury
- 25 / + 80 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.066 kg
Twardość bieżni
D 42 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła