Koła 300 mm
Elastech, IEP300x55-Ø20

EAN:
4031582319781
Kod TENTE:
00837180-GS

Piasta aluminiowa, bieżnia z gumy elastycznej, nawulkanizowana. Łożyska kulkowe zwykłe

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 300 mm
Szerokość koła 55 mm
Średnica osi - Ø 20 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

300 mm

Szerokość koła

55 mm

Średnica osi - Ø

20 mm

Szerokość piasty

66 mm

Nośność dynamiczna

600 kg

Nośność statyczna

1,200 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Masa

4 kg

Twardość bieżni

A 68 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja