Koła 300 mm
Elastech, FVP300x85-Ø30

EAN:
4031582319538
Kod TENTE:
00801213-GS

Piasta odlewana z żeliwa, bieżnia z pełnej, czarnej gumy. Łożyska kulkowe zwykłe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 300 mm
Szerokość koła 85 mm
Średnica osi - Ø 30 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

300 mm

Szerokość koła

85 mm

Średnica osi - Ø

30 mm

Szerokość piasty

90 mm

Nośność dynamiczna

800 kg

Nośność statyczna

1,600 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 80 °C

Standard

EN_12533

Masa

10 kg

Twardość bieżni

A 67 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja