Koła 160 mm
Elastech, UFR160x46-Ø20

EAN:
4031582324686
Kod TENTE:
00001424

Piasta z poliamidu, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Łożysko rolkowe.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 160 mm
Szerokość koła 46 mm
Średnica osi - Ø 20 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

160 mm

Szerokość koła

46 mm

Średnica osi - Ø

20 mm

Szerokość piasty

58 mm

Nośność dynamiczna

300 kg

Nośność statyczna

600 kg

Zakres temperatury

- 20 / + 80 °C

Standard

EN_12532

Masa

0.818 kg

Twardość bieżni

A 63 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja