Koła 150 mm
Supratech, PJC150x32-Ø8
Piasta z polipropylenu, bieżnia z TENTEprene (termoplastyczna guma), szara, niebrudząca, osłonki boczne. Precyzyjne łożysko kulkowe, nierdzewne.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 150 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Średnica osi - Ø | 8 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
150 mm
Szerokość koła
32 mm
Średnica osi - Ø
8 mm
Szerokość piasty
37 mm
Nośność dynamiczna
100 kg
Nośność statyczna
200 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.366 kg
Twardość bieżni
A 87 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła