Koła 125 mm
Puretech, DIK125x32-Ø8
Piasta z tłoczonej blachy stalowej, bieżnia z szarej, niebrudzącej, pełnej gumy, osłonki boczne, łożysko kulkowe stożkowe.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Średnica osi - Ø | 8 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
32 mm
Średnica osi - Ø
8 mm
Szerokość piasty
36 mm
Nośność dynamiczna
100 kg
Nośność statyczna
200 kg
Zakres temperatury
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.614 kg
Twardość bieżni
A 80 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła