Koła 125 mm
Maxtech, UAP125x32-Ø8
Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.
Dane techniczne
Łatwość toczenia | |
Hałas związany z ruchem | |
Ścieranie | |
Ochrona przed rdzą |
Koło-Ø | 125 mm |
Szerokość koła | 32 mm |
Średnica osi - Ø | 8 mm |
Dane techniczne
Koło-Ø
125 mm
Szerokość koła
32 mm
Średnica osi - Ø
8 mm
Szerokość piasty
37 mm
Nośność dynamiczna
160 kg
Nośność statyczna
320 kg
Zakres temperatury
- 25 / + 80 °C
Standard
EN_12530
Masa
0.356 kg
Twardość bieżni
D 40 Shore
Nierdzewne
Nie
Przewodnictwo elektryczne
Nie
Widelec
Koła