Koła 125 mm
Maxtech, UAD125x32-Ø12 HL44,4 red

EAN:
4031582322767
Kod TENTE:
00039407-GS

Piasta z poliamidu, bieżnia z poliuretanu. Łożysko rolkowe, nierdzewne.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 125 mm
Szerokość koła 32 mm
Średnica osi - Ø 12 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

125 mm

Szerokość koła

32 mm

Średnica osi - Ø

12 mm

Szerokość piasty

44 mm

Nośność dynamiczna

200 kg

Nośność statyczna

400 kg

Zakres temperatury

- 25 / + 80 °C

Standard

EN_12532

Masa

0.309 kg

Twardość bieżni

D 42 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja