Koła 100 mm
Maxtech, UAP100x32-Ø8

EAN:
4031582322934
Kod TENTE:
00034205-GS

Piasta z poliamidu, przewodząca, bieżnia z wtryskiwanego poliuretanu, z osłonkami. Precyzyjne łożysko kulkowe, uszczelnione.

Dane techniczne

Łatwość toczenia
Hałas związany z ruchem
Ścieranie
Ochrona przed rdzą
Koło-Ø 100 mm
Szerokość koła 32 mm
Średnica osi - Ø 8 mm
Dalsze dane techniczne

Dane techniczne

Koło-Ø

100 mm

Szerokość koła

32 mm

Średnica osi - Ø

8 mm

Szerokość piasty

37 mm

Nośność dynamiczna

150 kg

Nośność statyczna

300 kg

Zakres temperatury

- 25 / + 80 °C

Standard

EN_12530

Masa

0.228 kg

Twardość bieżni

D 40 Shore

Nierdzewne

Nie

Przewodnictwo elektryczne

Nie

Widelec

Koła

Logowanie


Zarejestrowani klienci




Nowi klienci

Rejestracja