-
25 mm
-
25 kg
-
28 mm
Faste hjul 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
30 mm
-
30 kg
-
34 mm
Faste hjul 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
50 mm
-
40 kg
-
66 mm
Svingbar trinse 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,
-
25 mm
-
10 kg
-
36 mm
Svingbar trinse 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,
-
32 mm
-
20 kg
-
43 mm
Svingbar trinse 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,
-
14 mm
-
15 kg
-
14 mm
Faste hjul 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste rund. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
14 mm
-
25 kg
-
17 mm
Faste hjul 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
45 mm
-
40 kg
-
49 mm
Faste hjul 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
38 mm
-
25 kg
-
51 mm
Svingbar trinse 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,