Svingbar trinse 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 32 mm |
Hjulbredde | 14 mm |
Platestørrelse | 38 x 32 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
32 mm
Hjulbredde
14 mm
Platestørrelse
38 x 32 mm
Festehull avstand
30 x 24 mm
Festehull
4,2 mm
Utbygg
11 mm
Svingdiameter
54 mm
Byggehøyde
43 mm
Lastkapasitet
20 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12530
Vekt
0.046 kg
Dom-Ø
27 mm
Svingradie
27 mm
Hjulbane hardhet
D 65 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse