Faste hjul 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 45 mm |
Hjulbredde | 18 mm |
Platestørrelse | 67 x 24,0 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
45 mm
Hjulbredde
18 mm
Platestørrelse
67 x 24,0 mm
Festehull avstand
54 mm
Festehull
5,3 mm
Byggehøyde
49 mm
Lastkapasitet
40 kg
Temperatur
- 25 / + 80 °C
Standard
EN_12528
Vekt
0.063 kg
Dom-Ø
20 mm
Hjulbane hardhet
D 75 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Faste hjul