Faste hjul 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20
Fast hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert, hjul fastklinket., Platefeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 30 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Platestørrelse | 45 x 20 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
30 mm
Hjulbredde
15 mm
Platestørrelse
45 x 20 mm
Festehull avstand
35 mm
Festehull
5,5 mm
Byggehøyde
34 mm
Lastkapasitet
30 kg
Temperatur
- 25 / - 25 °C
Standard
EN_12528
Vekt
0.031 kg
Dom-Ø
20 mm
Hjulbane hardhet
D 75 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Faste hjul