Svingbar trinse 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30
Svingbart hjul, Gaffel av stålplate, zink-kromatisert. Enkel kulekrans i sving, hjul fast klinket., Platefeste. Felg/Bane: Polypropylen (PP), glidelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 25 mm |
Hjulbredde | 12 mm |
Platestørrelse | 35 x 30,0 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
25 mm
Hjulbredde
12 mm
Platestørrelse
35 x 30,0 mm
Festehull avstand
28 x 23 mm
Festehull
4,2 mm
Utbygg
9 mm
Svingdiameter
43 mm
Byggehøyde
36 mm
Lastkapasitet
10 kg
Temperatur
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Vekt
0.03 kg
Dom-Ø
25 mm
Svingradie
22 mm
Hjulbane hardhet
D 65 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse