-
-
-
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Gaffel med integrert kabelfanger av polyetylen.

Les mer
  • 75 mm

  • 50 kg

  • 77 mm

Svingbar trinse 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager

Les mer
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 72 mm

Svingbar trinse 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,

Les mer
  • 100 mm

  • 120 kg

  • 118 mm

Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002

Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,

Les mer
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Husing av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt hjulekrans, klinket hjulaksel for tilpassing av deksel, deksel av husing av polypropylen (PP), RAL 9002 grå-hvit, Tapp med schaltnock for profilstål.. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager

Les mer
  • 100 mm

  • 82 kg

  • 146 mm

Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1

Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager

Les mer
  • 100 mm

  • 100 kg

  • 135 mm

Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11

Svingbar trinse med totalbrems., Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, Hjulaksel, bolt+mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager , med trådbeskytter Kan monteres med alminnelige skruer i ønsket lengde.

Les mer
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Svingbar trinse 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Svingbart hjul, Gaffel og festeplate av stålsveiset konstruksjon, zink-kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager, bolt i svingkrans klinket og sikret, smørenippel, hjul skrudd i gaffel, Platefeste. Felg: Stål,lakkert,kraftig modell Bane: Polyuretan rillekulelager.

Les mer
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, TÜV Süd-sertifisert produkt.

Les mer

Registrer


Registrerte kunder


Glemt passord


Nye kunder

Registrering