Svingbart hjul, Gaffel og festeplate av stålsveiset konstruksjon, zink-kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager, bolt i svingkrans klinket og sikret, smørenippel, hjul skrudd i gaffel, Platefeste. Felg: Stål,lakkert,kraftig modell Bane: Polyuretan rillekulelager.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 500 mm |
Hjulbredde | 80 mm |
Platestørrelse | 270 x 250 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
500 mm
Hjulbredde
80 mm
Platestørrelse
270 x 250 mm
Festehull avstand
230 x 210 mm
Festehull
17 mm
Utbygg
130 mm
Svingdiameter
790 mm
Byggehøyde
610 mm
Lastkapasitet
7,200 kg
Temperatur
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12533
Vekt
125 kg
Dom-Ø
316 mm
Svingradie
395 mm
Hjulbane hardhet
A 92 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse
Tilbehør
Varianter
Castors
9958STP500P68
Fast hjul, Gaffel og montasjeplate av stålsveiset konstruksjon, zink-kromatisert, hjulaksel bolt m/mutter, Platefeste. F...