-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans. Svingbart hjul med automatisk låsesystem, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, : LINEA-sikkerhetshjulet med dødmannsbrems er utviklet/egnet for utstyr med lavt tyngdepunkt (f.eks. sykehussenger). Det sørger for at utstyret bremser automatisk og umiddelbart når kontrollspaken eller håndtaket slippes. Hvis det brukes med utstyr som har høyere tyngdepunkt, trengs det en felles teknisk vurdering i henhold til produktansvarsloven.
-
75 mm
-
75 kg
-
113 mm
Svingbar trinse 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
125 mm
Drivenhet 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Svingbar trinse med totalbrems 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11
Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel og hjul i kunststoff av høy kvalitet, svingkrans med dobbel kulebane, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager Henvisning: Disse hjulene er også tilgjengelige med grå låsepedal.
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,
-
75 mm
-
75 kg
-
109 mm
Svingbar trinse 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Svingbar trinse 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Svingbart hjul, Gaffel av presset stål, sinkkromatisert, blåpassivert, dobbeltkulelager i svingkrans, hjulaksel med mutter, Svingkrans med støvtetning, Platefeste. Felg: Nylon(PA6),Bane:Elastisk gummi, svertefri rullelager,
-
200 mm
-
600 kg
-
250 mm
Svingbar trinse med totalbrems 200 mm
Delta, 3642ITP200P63 Flat
Svingbart hjul med totalbrems på fremsiden av hjulet., Hus av blå-kromatisert tung stålplate, svinglager med lukket presisjonskulelager, boltet hjulaksel, Platefeste. Felg: Aluminium, Bane: Polyuretan , rillekulelager.