Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans. Svingbart hjul med automatisk låsesystem, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, : LINEA-sikkerhetshjulet med dødmannsbrems er utviklet/egnet for utstyr med lavt tyngdepunkt (f.eks. sykehussenger). Det sørger for at utstyret bremser automatisk og umiddelbart når kontrollspaken eller håndtaket slippes. Hvis det brukes med utstyr som har høyere tyngdepunkt, trengs det en felles teknisk vurdering i henhold til produktansvarsloven.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 150 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Bolt-Ø | 32 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
150 mm
Hjulbredde
15 mm
Bolt-Ø
32 mm
Boltlengde
50 mm
Utbygg
48 mm
Svingdiameter
254 mm
Byggehøyde
155 mm
Lastkapasitet
150 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
similar_EN12531
Vekt
1 kg
Svingradie
123 mm
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med total- eller retningslås.