Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 100 mm |
Hjulbredde | 32 mm |
Gjenget tapp | 3/8-16X1 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
100 mm
Hjulbredde
32 mm
Gjenget tapp
3/8-16X1 mm
Utbygg
36 mm
Svingdiameter
172 mm
Byggehøyde
146 mm
Lastkapasitet
82 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Dom-Ø
59 mm
Svingradie
86 mm
Hjulbane hardhet
A 87 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse