Svingbar trinse 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63 83shA HL50
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 200 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Platestørrelse | 140 x 110 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
200 mm
Hjulbredde
50 mm
Platestørrelse
140 x 110 mm
Festehull avstand
105 x 80 mm
Festehull
13 mm
Senterhull
105 x 80 mm
Utbygg
100 mm
Svingdiameter
400 mm
Byggehøyde
272 mm
Lastkapasitet
900 kg
Temperatur
-20 / +60 °C
Standard
EN_12533
Vekt
11 kg
Svingradie
200 mm
Hjulbane hardhet
A 83 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Totalhøyde med last
237 mm
Maksimalt trykk
35 mm
Gaffeltype
Svingbar trinse