Castors
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Svingbart hjul med sentrallås, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål,...
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Gaffel med integrert kabelfanger av polyetylen.
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 150 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Bolt-Ø | 32 mm |
Hjul diameter
150 mm
Hjulbredde
15 mm
Bolt-Ø
32 mm
Boltlengde
50 mm
Utbygg
48 mm
Svingdiameter
254 mm
Byggehøyde
155 mm
Lastkapasitet
150 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
similar_EN12531
Vekt
1 kg
Svingradie
123 mm
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse med total- eller retningslås.
Svingbart hjul med sentrallås, Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål,...