-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Gaffel med integrert kabelfanger av polyetylen.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Svingbar trinse 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Svingbar trinse 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Husing av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt hjulekrans, klinket hjulaksel for tilpassing av deksel, deksel av husing av polypropylen (PP), RAL 9002 grå-hvit, Tapp med schaltnock for profilstål.. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Svingbar trinse med totalbrems., Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, Hjulaksel, bolt+mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager , med trådbeskytter Kan monteres med alminnelige skruer i ønsket lengde.
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Svingbar trinse 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Svingbart hjul, Gaffel og festeplate av stålsveiset konstruksjon, zink-kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager, bolt i svingkrans klinket og sikret, smørenippel, hjul skrudd i gaffel, Platefeste. Felg: Stål,lakkert,kraftig modell Bane: Polyuretan rillekulelager.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, TÜV Süd-sertifisert produkt.