Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
Tekniske data
Rulle motstand | |
Kjørestøy | |
Slitasje | |
Rust skydd |
Hjul diameter | 65 mm |
Hjulbredde | 11 mm |
Senterhull | 10 mm |
Tekniske data
Hjul diameter
65 mm
Hjulbredde
11 mm
Senterhull
10 mm
Svingdiameter
111 mm
Byggehøyde
67 mm
Lastkapasitet
40 kg
Temperatur
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
Vekt
0.071 kg
Dom-Ø
18 mm
Svingradie
56 mm
Hjulbane hardhet
A 87 Shore
Rustfritt
Nei
Ledeevne
Nei
Gaffeltype
Svingbar trinse
Tilbehør
Varianter
Castors
5925PJI065L51-10 DOM18
Svingbar trinse med hjulbrems., Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termo...